Axioline E:模块化I/O系统

Axioline E

快速、牢固、简便

即使在恶劣的条件下也可快速安装,轻松操作。

返回至 用于现场安装的I/O系统(IP65/IP67)

类别

搜索范围 Axioline E:模块化I/O系统

显示该分类下的所有产品

Axioline E I/O系统采用模块化设计,适于现场安装。Axioline E对所有以太网通信协议开放,提供两种材质的外壳,灵活实现个性化解决方案。和所有Axioline I/O系统一样,Axioline E运行快速、结构牢固、操作简便。

优势

  • 采用SPEEDCON速连技术,节省安装时间
  • 机械强度高,有效缩短停机时间
  • -25°C至+60°C宽温范围,应用范围广
  • 一根电缆可传输2 x 12 A电流,适用所有电源电压,简化布线工作并缩短安装时间
  • 支持IO-Link通信,灵活性更强

Axioline E

Axioline E I/O系统的优势

Axioline E I/O系统的优势

1信号清晰明确
2使用安装板,无需工具即可更换设备
3多种固定方式,灵活安装
4设计坚固:坚固的机械结构,出色的抗冲击和抗振性能,有效提高系统可靠性
5快速安装:采用SPEEDCON速连技术的M12连接器
6带颜色编码的M12连接器,安装更直观方便
7轻松供电:采用M12电源连接器,载流能力强,简化电源布线工作
8MARKING system打印系统快速实现个性化标识

I/O和IO-Link设备:所有网络,各种环境

菲尼克斯电气提供一系列现场设备:适用于所有常见网络的I/O设备和IO-Link主站,以及功能齐全的IO-Link设备。

不论何种网络,Axioline E系列均能提供合适的I/O设备。该系列I/O设备外型设计超级紧凑,具有塑料和金属两种不同材质的外壳。

该系列产品不仅提供各种数字功能,还提供适用于所有网络的IO-Link主站。

除IO-Link功能外,配合转换器和集线器使用,还可在现场轻松实现各种数字量和模拟量信号功能。

适用所有常见网络的I/O和IO-Link主站,功能齐全的IO-Link设备

适用所有常见网络的I/O和IO-Link主站,功能齐全的IO-Link设备

Axioline E系列非常坚固耐用

Axioline E系列极其坚固耐用。即使在最恶劣的条件下也可使用。

Axioline E:适用于恶劣的环境

Axioline E系列设备十分坚固耐用,防护等级可达IP65/IP67。得益于其出色的抗电磁干扰性和坚固的机械设计,该产品可大大缩减停机时间。 

-25°C至+60°C的宽温范围,能可靠抵御环境影响,灵活应用于各种场合。快来试用一下吧!

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


Axioline E

演示和安装