Axioline E IO-Link设备

Axioline E IO-Link设备

更多选择

使用IO-Link设备,通信更灵活。

返回至 Axioline E:模块化I/O系统

类别

搜索范围 Axioline E IO-Link设备

显示该分类下的所有产品

Axioline E IO-Link设备可扩展Axioline E设备的功能范围。通过Axioline E IO-Link传感器/执行器集线器可经济高效地采集现场模拟量信号或扩展数字量信道。

优势

  • 经济高效地采集和输出现场模拟量输入/输出信号
  • 通过IO-Link传感器/执行器集线器高效采集和输出现场分布式信号
  • SPEEDCON速连技术,快速连接传感器和执行器

现场采集和输出安全信号

Axioline E安全IP67 I/O集线器  

IP67安全IO-Link集线器

Axioline E Safe IP67 I/O集线器是模块化Axioline E系列的新产品。I/O集线器帮助您在控制柜以外处理安全输入和输出。

安全IP67 I/O集线器有八个安全输入、四个安全输出和一个IO-Link接口。采用SafetyBridge和PROFIsafe技术的I/O集线器。安全协议通过IO-Link主站传输至标准网络。采用SPEEDCON速连技术,快速简便地连接传感器和执行器。

现场模块化

通过Axioline E IO-Link设备可扩展现场I/O通道数。最多可用八个IO-Link设备扩展Axioline E IO-Link主站,从而创建I/O站点,用于采集或输出分布式系统或设备的信号。这意味着系统规划可独立于网络。Axioline E IO-Link主站适用于所有常见网络,提供塑料和金属两种外壳。

采用Axioline E IO-Link设备,实现现场模块化  

IO-Link设备扩展Axioline E设备的功能范围

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

更多信息