Axioline E IO-Link设备

Axioline E IO-Link设备

更多选择

使用IO-Link设备,通信更灵活。

返回至 Axioline E:模块化I/O系统

类别

搜索范围 Axioline E IO-Link设备

显示该分类下的所有产品

Axioline E IO-Link设备可扩展Axioline E设备的功能范围。通过Axioline E IO-Link传感器/执行器集线器可经济高效地采集现场模拟量信号或扩展数字量信道。

优势

  • 经济高效地采集和输出现场模拟量输入/输出信号
  • 通过IO-Link传感器/执行器集线器高效采集和输出现场分布式信号
  • 通过SPEEDCON速连技术轻松连接传感器和执行器

现场模块化

通过Axioline E IO-Link设备可扩展现场I/O通道数。最多可用八个IO-Link设备扩展Axioline E IO-Link主站,从而创建I/O站点,用于采集或输出分布式系统或设备的信号。这意味着系统规划可独立于网络。Axioline E IO-Link主站适用于所有常见网络,提供塑料和金属两种外壳。

Axioline E IO-Link设备,实现现场模块化  

IO-Link设备扩展Axioline E设备的功能范围

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555

服务

更多信息