返回概述

欧洲最大的连接负载

发电量计算标准

位置

全年无遮挡光照。

  • 太阳能电池的朝向:朝南(北半球)
  • 太阳能电池的倾角:冬季最佳倾角为60°
  • 阴影:考虑未来建筑或树木产生的阴影

季节:

太阳能系统根据气候条件最差的季节(冬季)进行计算。在冬季,太阳能电池板的日发电量只有夏季月份的1/4左右。

欧洲最大的连接负载

全年恒定负载相对于蓄电量的最大连接负载(见下表)。

RAD-SOL-SET-24-100蓄电量对应的连接负载

1 *2 *3 *4 *5 *
奥斯陆I1 W1 W1 W1 W1 W
汉诺威II2.5 W2.5 W2.5 W2.5 W2.5 W
慕尼黑III4.5 W4.4 W4.2 W4.0 W3.8 W
波尔多IV6 W5.8 W5 W4.5 W3.8 W
罗马V8 W7.5 W6 W4.8 W3.8 W
马德里VI9 W8 W6 W4.8 W3.8 W
塞维利亚VII11 W9.5 W6 W4.8 W3.8 W

蓄电量(天)

RAD-SOL-SET-24-200蓄电量对应的连接负载

1 *2 *3 *4 *5 *
奥斯陆I3 W3 W3 W3 W3 W
汉诺威II5 W5 W5 W5 W5 W
慕尼黑III9 W8.8 W8.5 W8.2 W8 W
波尔多IV13 W12 W11 W10 W8.5 W
罗马V16 W15 W13 W11 W8.5 W
马德里VI18 W16 W14 W11 W8.5 W
塞维利亚VII23 W20 W14 W11 W8.5 W

蓄电量(天)

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555