预制线束

预制线束

即插即用

使用预制线束可在现场轻松连接传感器和执行器。

返回至 传感器/执行器布线

类别

搜索范围 预制线束

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气提供各种型号和材质的预制线束。按照标准规范制造的无卤素PUR线束,满足各个领域的布线要求。

优势

  • 适于各种应用的线束
  • 采用Advanced Shielding技术,全面实现无缝的屏蔽连接,可提高抗振和抗冲击性能
  • 提供1/2"和7/8"及M8到M12的各种规格
  • 提供一系列用于保护电路的塑封阀连接器
  • 一个连接器最多可提供17个接线位,节省空间

传感器/执行器线束

菲尼克斯电气的传感器/执行器线束:多种规格  

传感器/执行器线束:多种规格

菲尼克斯电气提供品类齐全的传感器/执行器线束。

  • M8针式和孔式连接器(3芯、4芯、5芯、6芯和8芯)
  • M12针式和孔式连接器(3芯、4芯、5芯、8芯、12芯和17芯)
  • 1/2"针式和孔式连接器(2芯、3芯、4芯、5芯和6芯)
  • 7/8"针式和孔式连接器(3芯、4芯和5芯)

阀线束

菲尼克斯电气的阀线束  

阀线束

我们提供如下内置密封件的阀线束:

  • A、AD
  • B、BI
  • C、CI

菲尼克斯电气还提供带有状态指示灯的各种保护电路:

  • 齐纳二极管
  • 压敏电阻
  • 续流二极管

A、B和BI型双阀连接器适于采用齐纳二极管的保护电路。

用户可选择不同材质的线束。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

传感器/执行器电缆