返回概述

安装建议

您一定希望实现最佳的传感器/执行器布线,从而在恶劣的工业环境中延长使用寿命或降低成本。

弯曲半径

传感器/执行器布线:弯曲半径  

传感器/执行器布线:弯曲半径

对于活动式安装,最好保留充裕的弯曲半径。

弯曲半径越大,各种动作产生的应力就越小。

这样可延长导线的使用寿命。安装时,必须考虑每根导线的最小弯曲半径。

返回到最上方

负载

传感器/执行器布线:负载  

传感器/执行器布线:负载

确保在连接点处留足缆环扣。这样可以避免材料发生永久性磨损。

如需额外负载,可提供充足的间隙消除应力。

返回到最上方

活动式安装

传感器/执行器布线:电缆长度  

传感器/执行器布线:电缆长度

采用活动式安装的电缆需留够长度,以消除拉伸负载。

例如,可采用电缆环扣和C型拖链,达到合适的电缆长度。

返回到最上方

拖链用电缆

传感器/执行器布线:拖链用电缆  

传感器/执行器布线:拖链用电缆

拖链中的相同线径的线缆须尽量单独敷设,且线缆间须尽量留出足够的间隙。

不同线径的线缆须安装隔离元件或桥接件,以获得较长的使用寿命。

配线

户外安装须使用重载电缆。我们的轻型传感器/执行器电缆应当安装在室内。

电缆两端最好都配备应力释放部件。但在拖链的活动端必须配备应力释放部件。

在弯曲半径范围内可自由活动

确保电缆在弯曲半径范围内能够自由活动。这样可以防止拖链的强制牵引。

重要提示:敷设电缆时,请遵守电缆拖链生产商的使用规范。

返回到最上方

电缆束

传感器/执行器布线:电缆束  

传感器/执行器布线:电缆束

捆扎单根电缆时,须确保电缆能够自由活动,以免发生变形。

敷设外径差别较大的圆形电缆时,需采用桥接件。

返回到最上方

返回概述
更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

传感器/执行器电缆