返回概述

电缆类型

此处概括介绍了菲尼克斯电气的电缆系列,方便客户选购合适的电缆。快来选择符合您要求的电缆吧。

无卤素PUR——适合高应力负载

无卤素PUR  

高柔性拖链用电缆

这种坚固的通用型聚氨酯电缆是菲尼克斯电气的标准型电缆。请在订购名称中注明“PUR”。

电缆具有如下特性:

  • 超强抗化学腐蚀性
  • 超强防油和防润滑剂特性
  • 超耐磨损
  • 可用于柔性拖链(至少可弯曲400万次)
  • 无卤素
返回到最上方

TPE-U高柔性

TPE-U  

用于机械手

这种电缆非常适合同时承受弯曲和扭曲负荷。电缆专用护套采用聚氨酯基热塑性弹性体制造,可耐受焊接火花。

电缆具有如下特性:

  • 耐超高温
  • 可用于拖链(至少可弯曲1500万次)
  • 适用于机械手(至少可弯曲1300万次)
  • 无卤素
  • 超高阻燃级别
  • 耐受焊接火花
  • 非交联,可循环使用
返回到最上方

辐射交联PUR、耐受焊接火花

辐射交联PUR  

焊接机械手

用于自动化车身制造的工业机器人需承受弯曲、焊接火花和UV辐射等极端应力。我们的交联聚氨酯电缆能够耐受这类应力。

电缆具有如下特性:

  • 耐高温
  • 适用于机械手(至少可扭曲500万次)
  • 超强耐受焊接火花能力
  • 无卤素
  • 抗紫外线
返回到最上方

PUR/PVC——适合递增负荷

PUR/PVC  

金属加工

您是否想在金属加工等应力递增的区域连接自己的传感器或执行器?这款带有聚氨酯/聚氯乙烯合成护套的电缆能够轻松剥线,完全适合上述任务。

电缆具有如下特性:

  • 极易剥线
  • 超强抗化学腐蚀性能
  • 超强防油和防润滑剂特性
  • 耐磨损
  • 有些可用于拖链
返回到最上方

PVC——适合常规机械应力

PVC  

物流/货运

这款低成本聚氯乙烯电缆能够用于具有常规机械应力的区域,例如包装系统或组装系统。

电缆具有如下特性:

  • 极易剥线
  • 超强抗化学腐蚀性能
  • 有些可防油和防润滑剂
  • 耐磨损
返回到最上方

PE-X——适合户外应用

PE-X  

交通

交联聚氨酯电缆专门用于户外电缆敷设。耐受UV辐射、极端温度、热震和风化都不成问题。

电缆具有如下特性:

  • 防UV、防风化
  • 防油性能高
  • 烟尘浓度低
  • 无卤素
返回到最上方

PP——适合食品工业

PP  

食品加工业

食品生产用电缆必须满足特殊要求。电缆不得污染食品,并且所用材质必须耐受清洁剂。我们的聚氨酯电缆也有浅色外护套,便于及时发现污染。

电缆具有如下特性:

  • 耐受清洁剂/消毒剂
  • 浅色外护套便于发现污染
  • 无卤素

 

返回到最上方

RADOX®——用于轨道交通

Radox  

轨道交通应用

轨道交通行业的要求尤其严格。防火性能是首要性能,但防油和防润滑剂性能也很重要。RADOX®特种外护套符合上述要求。

电缆具有如下特性:

  • 符合轨道交通行业标准的防火保护
  • 超强防油和防润滑剂特性
  • 烟尘浓度低
  • 弯曲半径小
返回到最上方

返回概述
更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

传感器/执行器电缆