天线和电缆

天线和电缆

全时接收

使用配套的天线和附件创建一整套无线通讯解决方案。

返回至 工业无线系统

类别

搜索范围 天线和电缆

显示该分类下的所有产品

通过配套天线,确保您的应用实现优质传输质量,扩展您的无线设备。我们还提供各类附件(例如合适的电缆),组成一整套解决方案。

优势

  • 定制的附件,确保您的系统性能
  • 特殊的天线设计,极其适合工业应用
  • 借助示例,轻松选择合适的组件

适合各种应用的天线

适于各种应用场合的天线  

适于各种应用场合的天线

通过合适的天线,您可以将我们的无线设备转变为适合具体应用的个性化解决方案。

存储和生产车间
适用于有很多可反射信号设备的无线覆盖区域

追踪系统
适用于无线传输系统,例如追踪系统

无线电广播链路
适用于长距离传输

车辆或机器
提供牢固的天线,可用于车辆上

无线系统组件

无线设备组件  

无线设备组件

您可以再次查看您所需的无线设备组件。

  1. 控制箱
  2. 无线模块
  3. 尾纤
  4. 电涌保护器
  5. 天线电缆
  6. 适配器
  7. 天线

 

天线屏蔽——在防爆危险区安全使用标准天线

可安装在防爆危险区Zone 2的天线屏蔽  

可安装在防爆危险区Zone 2的天线屏蔽

天线屏蔽可使无线模块的高频输出达到Ex i本安型设备要求。出现故障时,天线屏蔽可以限制点火能量。这样便可在防爆危险区Zone 0、1和2内使用标准天线。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

更多信息