报警信号

报警信号

预防故障

即使无法确保持续连接,也可及时了解最新情况。

返回至 远程通信

类别

搜索范围 报警信号

显示该分类下的所有产品

对于自主远程站点而言,开关操作或系统检查等作业几乎无需维修人员现场完成。故障往往会导致系统停机并为此付出高昂代价。即使没有复杂昂贵的宽带连接,自动报警功能也可及时检测出远程故障。

优势

  • 通过SMS和电子邮件自动报警,缩短设备和系统的故障停机时间
  • 事件驱动报警,降低通信成本
  • 电源故障时发出SMS报警
  • 提供宽电压范围的交直流型号,应用广泛
  • 采用4G移动技术(LTE),满足未来需求

监视传感器和切换继电器

TC Mobile I/O报警系统  

通过移动网络执行基于事件的监视、报警和切换

通过移动网络安全监控模拟量和数字量传感器,并远程切换继电器输出。TC MOBILE I/O X200紧凑型信号系统可通过SMS和e-mail安全传输数据。

一旦电压超限、数字量输入状态突变或定期变化,TC MOBILE I/O X200都会立即报警, 从而确保用户及时了解系统状态。

TC MOBILE I/O X200具有电压范围从10至60 V的直流型和电压范围从93至250 V的交流型。直流型有4个数字量输入和2个模拟量输入,可测量电压和电流。

LTE标志代表4G移动网络

我们提供TC MOBILE I/O X200的4G版。

此外,用于欧洲市场的TC MOBILE I/O X200-4G和TC MOBILE I/O X200-4G AC支持现代4G技术(LTE CAT1)。设备还支持2G技术(GSM/GPRS/EDGE),实现了面向未来的移动技术与目前覆盖范围最广的2G网络的结合。

所有设备支持宽范围工作电压和不同的输入,因此操作简便,应用广泛。

除了适合在有限空间内执行报警和切换任务的紧凑型报警系统TC MOBILE I/O X200外,菲尼克斯电气还提供具备报警功能的工业路由器。该系列路由器不仅可以接入互联网,还具备数字量输入,以实现SMS或e-mail报警, 包括用于有线连接的TC DSL ROUTER和用于移动网络连接的TC ROUTER。

设备也可利用软件接口通过以太网转发控制器警报。一旦状态发生变化,可将警报从控制器发送给无数个数字量输入。因此,即使不在控制室内,也可随时了解过程状态。

用于TC Mobile X200信号系统的免费App

TC MOBILE I/O X200  

使用TC Mobile I/O App即可发送SMS切换命令,无需手写发送文本信息

TC MOBILE I/O X200支持手机App(iOS和Android)通信。使用此App可轻松切换输出,即可以随时检查设备状态。

通过TC Mobile I/O App无需手写发送文本信息,更便于TC Mobile I/O X200设备的使用。可通过SMS和e-mail接收报警信息。因此,通过App,在现场就可以轻松处理报警。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100