主动式冗余模块

主动式冗余模块

持续分隔

使用QUINT S-ORING实现直至负载端的持续冗余

返回至 冗余模块

类别

搜索范围 主动式冗余模块

显示该分类下的所有产品

QUINT ORING主动式冗余模块采用ACB Technology(自动电流平衡技术)。
该技术可均衡分配电源负载,从而延长其使用寿命。

S-ORING模块可实现至负载端的冗余接线,配合QUINT POWER电源,可提示冗余系统的所有临界运行状态。

优势

  • 通过持续监测输入电压、输出电流和退耦路径实现预诊断功能监控
  • 配有两个正极输出端子,确保直至负载端的持续冗余
  • 均衡分配负载,使用寿命倍增
  • 采用MOSFET二极管,节能70%
  • 在输出端提供电涌电压保护,可实现较高的运行安全性
  • 主动式冗余模块是COMPLETE line系统的一部分

S-ORING单通道冗余模块

S-ORING单通道冗余模块  

S-ORING单通道冗余模块

SINGLE ORING模块可实现退耦。可实现直至负载端的单独接线。

配合第四代QUINT POWER电源,可持续监控输入电压和退耦路径。预诊断监控功能可在故障发生前提示临界运行状态。

利用电涌电压保护 (OVP),这些设备可保护敏感负载免受静态电涌电压的影响,从而提供较高的运行安全性:

  • VP型号 > 30 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/VP)
  • Plus型号 > 28.8 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+)

通过QUINT ORING退耦、监测和控制

采用ACB Technology技术的QUINT ORING  

采用ACB Technology技术的QUINT ORING

采用ACB Technology(自动电流平衡技术)的QUINT ORING保证负载电流自动平均分配到两路电源,将冗余电源的使用寿命延长一倍。

在由两个QUINT POWER电源和一个QUINT ORING冗余模块构成的系统中,会持续监控输入电压、输出电流和退耦路径。因此可提前预警冗余故障。

采用ACB Technology技术,倍增系统使用寿命

采用ACB Technology技术的QUINT ORING  

ACB Technology技术,实现高系统可用性

由于负载不均衡分配,经常会发生一个电源供电,而另一个空载运行的情况。最终将导致全部负载的电源过早老化,影响使用寿命。

ACB Technology技术可确保两路电源均衡供电,从而倍增冗余系统的使用寿命。

检测并避免临界状态

满足严苛要求的主动式冗余模块  

负载电流阈值可选。

一台额定电流5 A的控制器由两个额定电流分别为5 A的冗余电源供电。如另外再接一个额定电流3 A的负载,电源通过POWER BOOST功率裕度,可轻松提供8 A的电流,过程中不会出现任何故障和电压骤降。但此时,无法实现电源冗余。如果两个电源中的任何一个电源出现故障,则另一个电源将无法提供8 A的电流。因此,控制负载电流至关重要。QUINT ORING模块一检测到冗余丢失,便会立即通知系统运营商。若检测出电路存在临界运行状态,也会及时通知操作人员。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电源和UPS
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn/pxc/home_page/!ut/p/z1/tZJNb4JAEIZ_jcfNzC4fy9ViAmkVrbYF9kKWdSmrsmhDpPHXFxOv2INxLpNJJs8zmbwgIANh5dl8y860Vh6GORd-wSKKNHbpYrn-4vi-CpYztn6bx0ghBQFifIVy77aAIzVF2FzqIkyKVRaGCeSDkY8aIwbp2egePm370wwHbq74ozJbyHnJtpJThzjKd4irURPpMZ941GVKlZJXlQcx_mdwHjTcxwf4XDx9Lv7R57zeC8s1T0PgzO50ElMQqrWd_u0gU_ZST7DX5QTrttFw3O-r2UtCorAM-o-qubX0DwB5lkc!/?q=QUINT+ORING&uri=pxc-search%3Awebsite&library=cnzh