音效部件

音效部件,增强光信号效果

音效部件,增强光信号效果

音效部件增强光学信号效果,即使在高噪音区域也同样有效。

返回至 信号塔

类别

搜索范围 音效部件

显示该分类下的所有产品

音效部件增强光信号效果。这将确保以最佳的方式通知设备或系统的状态,即使在其不易肉眼观察到的情况下,您也可以了解其状态。您只需针对信号任务选择合适的音效部件即可。

优势

  • 高信号量增强了辨识度,即使是高噪音区域也同样具有很好的辨识度
  • 对环境的自动或手动调节,确保了能够始终使用合适的信号量
  • 带多个信号音调的遥控音响部件,使用灵活
  • 有多种信号输出,例如蜂鸣器、警报器或语音输出,适用于每种应用的正确音调

采用音响信号,灵活性极佳

通过一根USB线记录信号塔的声音输出部件  

声音输出部件使个性化的音响信号得以实现

定制您自己的信号输出。声音输出部件可用于替代警报器或蜂鸣器。例如,这些输出部件可用于输出错误原因或为机器操作员提供多语种指令。

声音输出部件提供:

  • 内存容量达50 MP3或wav文件(2 Gbyte内存容量)
  • 可管理15个文件
  • 通过声音输出部件上的软件可轻松进行配置
  • 通过控制电缆进行MP3/wav文件的选择
  • 直接通过信号部件上电位计或通过软件进行音量设置
  • 通过外部控制信号进行声音消减

 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555