充电系统附件

充电系统附件

多种选项

附件可以扩展您的充电系统的功能。

返回至 充电系统

类别

搜索范围 充电系统附件

显示该分类下的所有产品

可提供用于充电枪和供电插座的多种附件。这些附件可用于增加实用功能,如加强抗环境干扰或快速高效地维修充电枪。

优势

  • 可靠防护,防止对充电接口的环境影响和故意破坏
  • 车辆充电间隙安全固定充电枪
  • 如果需要,可附带客户公司的标识,确保充电站或壁式充电桩品牌一致
  • 快速高效的充电枪维修
  • 基于IATF 16949自动化标准和ISO 9001标准进行开发和生产
  • 基于IATF 16949和ISO 9001标准开发和生产

用于直流充电枪的维修套装

液冷型直流充电枪维修套装  

液冷型直流充电枪维修套装

公共充电桩的充电枪,尤其是其前面板,往往需要承受较大的机械应力。

我们的维修套装可快速更换受损充电枪的前面板和电源端子,减少充电桩停机时间,且无需更换整个大功率充电枪,降低维修成本。

  • CCS 1型
  • CCS 2类

 

适于充电桩供电插座的保护盖

适用于IEC 2型和GB/T充电桩供电插座的保护盖  

适用于IEC 2型和GB/T充电桩供电插座的保护盖

菲尼克斯电气提供适于各种应用场合的保护盖,最大程度减少环境和人为故意破坏对充电桩供电插座的影响,防护等级达IP54。如果需要,可附带客户公司的标识,确保充电站或壁式充电桩品牌一致。

根据盖板机构的不同,可分为常开式或常闭式GB/T保护盖,作用与IEC 2型保护盖相同。自由选择保护盖的安装位置,使其可以从左侧、右侧、顶部或底部打开。

  • IEC 2型,常闭式,后安装
  • IEC 2型,常闭式,前面垂直安装
  • IEC 2型,常闭式,前面水平安装
  • GB/T,常闭式,后安装
  • GB/T,常开式,后安装

车辆插头空座

充电间歇保护充电枪的空座  

车辆插头空座

建议使用合适的充电枪空座将充电枪固定在充电站。这些充电枪空座可在充电间隙牢固固定充电枪,提供可靠保护。空座支持板前或板后安装。提供符合以下充电标准的充电枪空座:

  • IEC 1型
  • CCS 1型
  • IEC 2型
  • CCS 2类
  • GB/T交流
  • GB/T直流

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555