充电枪附件

充电枪附件

多种选项

附件可扩展充电枪的功能。

返回至 电动汽车充电枪

类别

搜索范围 充电枪附件

显示该分类下的所有产品

除充电枪外,菲尼克斯电气还提供各种附件。

优势

  • 牢固的充电枪空座可在充电间隙为充电枪提供最佳保护
  • 生产符合ISO/TS 16949标准

充电枪空座

充电间歇保护充电枪的空座  

充电枪空座

建议使用合适的充电枪空座将充电枪固定在充电站。这些充电枪空座可在充电间隙牢固固定充电枪,提供可靠保护。“空座”支持板前或板后安装。提供符合以下充电标准的充电枪空座:

  • IEC 1型交流
  • IEC 2型交流
  • GB/T交流
  • CCS 1型直流
  • CCS 2型直流
  • GB/T直流

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

服务

下载


2型组合式充电系统(欧标)

交流电网充电或快速直流充电。


符合中国国家标准的充电系统

通过交流网络充电或进行快速直流充电。