AS-Interface

高效自动化

高效自动化

减少您的工作量:我们的AS-Interface元件非常容易安装和操作。

返回至 智能联网使用不同协议的产品

类别

搜索范围 AS-Interface

显示该分类下的所有产品

您是否正在寻求一种快速、简单和无差错的接线方式?安装时,AS-Interface不要求您预先具备任何专业知识,这就是其在自动化行业中的领先之处。此外,您能够为您的机器和系统消减安装、配置和维护成本。菲尼克斯电气提供AS-Interface的全套产品系列。

优势

  • 采用创新连接技术,节省了安装时间
  • 产品种类齐全,一站式采购
  • 采用穿刺技术,无需工具即可安装

全套产品系列

AS-Interface:全套产品系列  

AS-Interface主/从站和电源设备

AS-Interface主站

AS-Interface主站有两种版本用于PROFIBUS DP网络:

  • 基本主站,具有成本效益的入门级版本
  • 双主站,带扩展功能

这两种设备属于新一代AS-Interface主站。符合标准型号M4的规定。

用于Inline的AS-Interface主站可通过不同的母线耦合器集成到所有网络之中,因而使用非常灵活。

AS-Interface从站(I/O从站)

为了将传感器或执行器与AS-Interface网络连接起来,必须使用I/O从站。我们能够供应适合各种应用场合的设备:

  • 直接在现场时,采用M12技术
  • 空间受限时,采用M8技术
  • 控制柜中配COMBICON连接器,用于I/O等级

AS接口电源

AS-Interface的专用电源设备用于2线系统的数据退耦。

一个特别有用的功能是Earth Fault Detection功能,或简称EFD,该功能可即刻检测出系统中的接地故障,作出故障指示或关闭电源。

网络元件和接线

全套产品系列:提供适用各种应用的型号  

全套产品系列:提供适用各种应用的型号

我们提供用于构建一个AS-Interface网络的一整套产品组合。

  • 可提供四种不同质量的扁平线缆用于各种不同的应用场合。
  • 多种拓扑可通过安装一个或多个用于分配黄色扁平线缆的分支进行构建。
  • 因为扁平线缆的4位设计采用了QUICKON连接技术,所以您利用一个连接器即可快捷地扩展到两个扁平线缆。
  • 用于AS-Interface的AS-Interface扁平线缆和I/O设备,应用了M12连接技术,可直接连接至一个分配器。
  • 采用回拉式弹簧连接(COMBICON)的IP20 AS-Interface分配器适合用于连接扁平线缆和具有等同导线截面积的圆形电缆。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

更多信息