用于AS-Interface的I/O

采用AS-Interface在现场更快捷地对系统进行联网

轻松实现自动化

减少您的工作量:安装和操作更简单。

返回至 用于现场安装的I/O系统(IP65/IP67)

类别

搜索范围 用于AS-Interface的I/O

显示该分类下的所有产品

您想要在现场用更短的时间和更少的电缆更快更轻松地对系统进行联网吗?适用于AS-Interface网络的组件能够为您提供一套智能解决方案。

优势

  • 采用创新连接技术,节省了安装时间
  • 产品种类齐全,一站式采购
  • 采用穿刺技术,无需工具即可安装

选择与系统相匹配的型号

有两种外壳型号用于满足许多各种不同的要求  

适合不同应用场合的两种型号

AS-Interface设备可通过AS-Interface扁平线缆直接连接或通过AS-Interface的M12连接件作为紧凑型设备连接。AS-Interface的I/O设备具有IP67防护等级,可直接在现场使用。

  • 由于AS-Interface系统上应用了创新、免工具连接技术,带有M12-I/O连接件的设备非常优越。操作变得简单,例如,减少了连接时间。
  • AS-Interface M8设备以紧凑型结构为特征。设备特别适合安装在机器的侧面或直接安装于空间有限的设备中。

多种安装选择

多种安装提高了安装灵活性  

快速轻松:可以有选择地卡入DIN导轨

菲尼克斯电气的AS-Interface I/O设备安装非常灵活。在层面,用标准M4螺钉固定。另外,带有M12-I/O连接件的设备也可以卡接至DIN导轨上。

无需工具即可连接

无需借助工具即可快速安装  

无需借助工具即可快速安装

AS-Interface系统的连接概念非常简单:将扁平线缆压入导轨槽内,合上锁紧装置,设备连接成功。

原理:金属插针刺穿扁平线缆护套从而与导线接触。这种穿刺技术无需额外使用工具即可实现快速连接。

用于控制柜的AS-Interface

菲尼克斯电气的AS-Interface系统组件  

菲尼克斯电气的AS-Interface系统组件

AS接口网络和I/O从站一样包括其它系统组件。

  • AS-Interface主站(网关)
  • AS-Interface电源

除了防护等级为IP67的现场安装组件外,菲尼克斯电气还为控制柜提供其它防护等级为IP20的AS-InterfaceI/O从站。

AS-Interface网络组件

菲尼克斯电气的AS-Interface网络组件  

菲尼克斯电气的AS-Interface网络组件

通过AS-Interface可实现各种网络技术。菲尼克斯电气提供各种网络元件,如电缆或连接器等。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555