ADVANCE外壳

HEAVYCON ADVANCE矩形连接器

坚固耐用

HEAVYCON ADVANCE直接在安装面板上形成密封,适用于极恶劣的环境。

返回至 外壳

类别

搜索范围 ADVANCE外壳

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的HEAVYCON ADVANCE外壳无需使用穿板式安装底座。插头外壳通过螺钉锁紧装置直接在控制柜面板上形成密封。可按照客户要求提供金属或塑料外壳。

优势

  • 外壳防护等级达IP69K,满足严苛的环境要求
  • 无需使用穿板式安装底座,节约成本
  • 与标准面板开孔兼容
  • 金属外壳采用导电表面和密封处理,符合EMC标准

更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

3D重载矩形连接器