返回概述

ADVANCE外壳型号

菲尼克斯电气的ADVANCE外壳按照CECC 75 301-802标准开发, 共有三种外壳型号可选。

塑料外壳

ADVANCE外壳:塑料型号  

ADVANCE塑料外壳

ADVANCE塑料外壳,带有塑封电缆接头,价格实惠,可提供防尘、防水和抗振保护。

该系列外壳适于以下应用场合:

  • 机械制造和系统制造
  • 汽车工业
  • 控制柜制造
  • 风力发电机组

选用聚酰胺材质,坚固耐用,达到DIN EN 50102标准规定的抗冲击能力。

金属外壳

ADVANCE外壳:标准型号  

ADVANCE金属外壳

ADVANCE金属外壳,采用抗腐蚀的压铸铝制成。可靠保护敏感接口,免受电磁干扰。
该系列外壳尤其适于以下应用场合:

  • 汽车工业
  • 机械制造和系统制造
  • 测量和控制技术

适于户外应用的金属外壳

适于户外应用的ADVANCE金属外壳  

适于户外应用的ADVANCE金属外壳

ADVANCE户外用外壳采用黑色粉末涂层和抗紫外线密封处理,是极端环境和侵蚀环境的理想解决方案。
该系列外壳适于以下应用场合:

  • 化工业
  • 轨道交通行业
  • 海上作业

技术数据

 塑料外壳金属外壳适于户外应用的金属外壳
外壳材料聚酰胺压铸铝,
抗腐蚀
压铸铝,
抗腐蚀
表面材料--粉末涂层,黑色
锁扣材料不锈钢不锈钢不锈钢
密封材料NBRNBR,导电Viton
环境温度
(工作)
-40°C至+100°C-40°C至+125°C-40°C至+125°C
防护等级
(连接后)
IP66/67(0.2 bar,24 h)
NEMA 12
IP66/68(0.2 bar,24 h)/IP69K
NEMA 4/4X
IP66/IP68(0.2 bar,24 h)/IP69K
NEMA 4/4X

返回概述
更多信息
  • ADVANCE外壳型号

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

3D重载矩形连接器