AC连接技术

AC连接技术

各类性能等级

提供全套用于电网馈入的产品。

返回至 光伏连接器

类别

搜索范围 AC连接技术

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气提供一系列不同性能等级在AC侧安装的光伏系统。该系列产品包括高度紧凑的连接系统、用于1和3相设备的圆形和矩形连接器,穿板式连接器以及相应的附件。

优势

  • 采用可靠的螺钉连接和压接连接技术,便于安装
  • 可适配各种不同线径的电缆,保证了高度灵活性
  • 提供全套产品,实现统一的连接,安装和维护更简单

IP防护等级的AC圆形连接器

AC圆形连接器  

IP防护等级的AC圆形连接器

通过用于组装的圆形现场连接器和PRC系列的穿板式连接器,采用螺钉连接或压接连接方式,可安全、快速、方便地连接AC电缆。高质量的元件可确保系统的高可用性。

  • 额定电流为35 A
  • 适用线径在1.5 mm²到6 mm²之间的导线
  • 提供3位和5位两种型号
  • 无需特殊工具,即可安装

 

IP防护等级的AC矩形连接器

AC矩形连接器  

IP防护等级的AC矩形连接器

VARIOCON系列包括采用焊接、压接或螺钉连接方式的模块化装置矩形连接器和穿板式连接器。高质量的元件确保了系统的高可用性。

  • 额定电流为70 A
  • 压接插针,接线容量为4、10和16 mm²
  • 提供4位和5位两种型号

穿板式和固定式连接器

PCB连接  

AC PCB连接

菲尼克斯电气提供全套适于大电流应用的连接器、PCB和穿墙端子,以及适合各种应用的解决方案:

  • 额定电流为309 A
  • 接线容量为0.2 mm²到150 mm²之间
  • 电压最高为600 V UL/1000 V

 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


用于电池组的连接器

使用混合型连接器,确保安全高效的启动。