充电站和家用充电桩交流充电控制器

交流充电控制器

模式3充电过程的智能控制

灵活可组态控制器适用于各种交流充电应用。

返回至 充电控制器

类别

搜索范围 交流充电控制器

显示该分类下的所有产品

我们的交流充电控制器可控制和监测电动汽车模式3充电,符合IEC 61851-1标准。该控制器可通过浏览器或DIP开关配置,并配备可与电能表和能量管理系统通信的RS-485和以太网接口。同时,可选配3G调制解调器、RFID用户认证、直流剩余电流监测和电压故障下枪头自动解锁等功能。

优势

  • 交流充电符合IEC 61851-1、SAE J1772和GB/T 20234标准
  • 多种配置选项,灵活性高
  • 轻松建立带有充电管理系统的智能充电桩
  • 标准化通信接口,轻松集成到管理系统
  • 基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准开发和生产

从独立充电点到联网充电桩

菲尼克斯电气的充电控制器支持独立和联网运行。充电过程中集成通信接口并适当介入,可采集状态数据。使用标准化通信接口和协议,便于连接至各类自动化系统。

私用电动汽车充电控制器(基础型)

电动汽车充电控制器(基础型),提供带涂层PCB型号和用作DIN导轨设备的型号  

电动汽车充电控制器(基础型),提供带涂层PCB型号和用作DIN导轨设备的型号

该产品是经济紧凑型控制器解决方案,特别适用于简易充电点。该充电控制器不仅提供可用作DIN导轨设备的型号,还提供带涂层PCB、适于恶劣环境的型号。另有采用直插式连接技术的型号,可实现快速节省空间的安装。

应用示例:独立充电点

创建独立交流充电点  

创建独立交流充电点

使用基础型交流充电控制器,只需几个组件即可快速安装独立家用或商用充电站。由于可连接用于剩余电流监测的RCM模块,因此可按照标准化规范提高充电站的电压保护等级,实现系统可用性。

商用电动汽车充电控制器(高级型)

用作DIN导轨设备的电动汽车充电控制器(高级型)  

用作DIN导轨设备的电动汽车充电控制器(高级型)

该充电控制器集成商用充电点所需全部控制功能,通过DIP开关进行全面配置。此外,此款充电控制器配备以太网接口,支持公司车库和停车场的负载和能源管理系统。可通过RS-485接口内置电能表。

应用示例:联网充电点

带电能表和上级控制器的三个联网充电点  

带电能表和上级控制器的三个联网充电点

可配置的RS-485接口可将各种电能表连接至高级型交流充电控制器,支持记录充电点的性能数据。使用内置以太网接口,可配置充电控制器并与上级控制系统建立智能连接。

公用电动汽车Advanced Plus充电控制器

用作DIN导轨设备的电动汽车充电控制器(高级型),可选配3G调制解调器  

用作DIN导轨设备的电动汽车充电控制器(高级型),可选配3G调制解调器

该充电控制器外形紧凑,集成所有相关控制、通信和监测功能。除配备以太网和RS-485接口外,该控制器还提供直流剩余电流监控、电压故障下充电枪头自动解锁、便捷RFID用户认证以及通过Web界面便捷组态等功能。还可选配支持OCPP 3G的移动接口。

应用示例:集成后端系统的充电点

带电能表的充电点,通过移动网络实现基于云的计费  

带电能表的充电点,通过移动网络实现基于云的计费

Advanced Plus充电控制器可选配3G调制解调器和OCPP接口,以便通过移动网络和OCPP将充电站接入云计费系统。 还可将MID电能表内置到应用程序中进行精确计费。因此,该款控制器是适用于公用充电桩的解决方案。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


创建简易交流充电站

菲尼克斯电气可提供从充电站安装到运行的全程指导。