返回概述

电动汽车充电控制器(基础型)

电动汽车充电控制器基础型(EV Charge Control Basic)是一款经济的紧凑型充电解决方案,专用于私人简易充电站。

电动汽车充电控制器(基础型)适用于私人简易充电桩

电动汽车充电控制器(基础型),可安装在不同型号的PCB或DIN导轨上  

电动汽车充电控制器(基础型)可安装在不同型号的PCB和DIN导轨上

该充电控制器具备IEC 61851标准规定的电动汽车充电所需的所有功能(通过CP和PP针脚实现电动汽车和充电桩之间的通信、充电插头的上锁和解锁),并集成充电插头电子锁电源以及连接方式B下电源故障时的电子锁释放模块(带充电桩供电插座)。

  • 集成所有必要的控制功能,轻松设置充电站
  • 输入和输出可配置,实现客户定制解决方案
  • 使用DIP开关轻松配置
  • 通过标准化接口(Modbus RTU从站)实现快速集成
  • 可安装在不同型号的PCB或DIN导轨上,实现个性化定制方案

应用示例:带车辆插头的充电点

带车辆插头的挂壁式充电桩设置  

带车辆插头的充电点

无需额外耗费成本或时间,电动汽车充电控制器(基础型)可轻松应用于家用简易型充电站,即壁式充电桩。

  • 提供用于释放插头的按键开关
  • 接触器作为开关元件,无需额外的控制机构

 

应用示例:带充电桩供电插座和RCM模块的充电点

带充电桩供电插座的壁式充电桩设置  

带充电桩供电插座和RCM模块的充电点

菲尼克斯电气的通用RCM模块在车辆充电时,可检测DC和AC剩余电流,并提供额外保护。配合菲尼克斯电气的充电控制器,还可监视状态和重置RCM模块。

应用示例:卫星系统设置

连接30个充电点的卫星系统设置  

卫星系统设置

使用Modbus TCP从站通信,可连接多达30个充电点至中央控制系统。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555