返回概述

电动汽车充电控制器(基础型/北美)

适合北美地区(NAR)的成套交流充电控制器

提供PCB安装型和DIN导轨安装型的电动汽车充电控制器(基础型/北美)  

提供PCB安装型和DIN导轨安装型的电动汽车充电控制器(基础型/北美)

电动汽车充电控制器基础型/北美(EVC Basic NAR AC)专用于北美地区符合SAE J1772标准的充电站。依据UL 2231标准集成了断路器和错误识别功能,控制器可满足UL 2594标准的各项规定。提供适于印刷电路板安装和DIN轨道安装两种型号,均可用作私人或商业用途。

  • 充电站在一块印刷电路板上集成多种功能,大大节省了空间
  • 提供符合UL标准的认证,可缩短认证时间
  • 自测功能自动监控剩余电流,提高充电站可用性
  • 标准化的通信接口,轻松集成到管理系统

应用示例:带IEC 1型车辆插头的2级充电点

带有IEC 1型车辆插头的2级充电点结构概述  

带有IEC 1型车辆插头的2级充电点

使用AC电动汽车充电控制器(基础型/北美)可轻松组装充电站。功能高度集成,减少了布线工作,节省了安装空间。基本无需外部元件:

  • 通过外部按键开关释放插头
  • 采用LED状态指示灯
  • 电源和车辆插头电缆通过端子直接连接PCB

返回概述
更多信息

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555