返回概述

电动汽车充电控制器(高级型)

电动汽车充电控制器高级型(EV Charge Control Advanced)符合IEC 61851-1 Mode 3标准,集成通过AC电网为电动车辆充电所需的所有控制功能。

电动汽车充电控制器(高级型)适用于商业车队和停车场的充电桩

电动汽车充电控制和电子锁释放模块  

电动汽车充电控制器(高级型)和电子锁释放模块

通过DIP开关,电动汽车充电控制器(高级型)可轻松适用于各种场合。

  • 可调充电电流范围为6至80 A
  • 直流发电机和磁激励线圈的自动或手动锁功能
  • 远程启动充电过程,发送状态请求以及动态管理负载
  • 通过Modbus RTU协议直接连接电能表

可选EV电子锁释放模块,确保电源故障时释放车辆插头

电子锁释放模块确保电源故障时释放车辆插头  

EV电子锁释放模块

EV电子锁释放模块通过发送上锁和解锁信号对锁紧机构的12 V电动执行器进行监控,一旦工作电压骤降,发送解锁脉冲到执行器,确保电源故障时释放车辆插头。

应用示例:电动汽车充电控制器(高级型)接口与电能表连接

电流测量设备与电动汽车充电控制器(高级型)接口的连接  

电动汽车充电控制器(高级型)实现充电和电源管理

高效的充电和电源管理功能要求记录每辆车的实际充电电流和实际功率。充电控制器配有可配置的RS-485 / Modbus RTU接口,可连接各种测量设备。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555