用于电动汽车、充电站和壁挂式充电桩的交流充电枪

交流充电枪

获得多项殊荣

我们的交流充电枪符合人体工程学,坚固耐用,质量上乘,因此荣获德国设计奖和iF设计奖。

返回至 充电枪和供电插座

类别

搜索范围 交流充电枪

显示该分类下的所有产品

创建电动汽车充电解决方案时,应考虑私用和商用的交流充电。针对该充电模式,我们可提供多种符合VDE、UL和PSE标准以及相应国家标准的交流充电枪。

优势

  • 产品种类齐全,符合IEC 1型、IEC 2型和GB/T标准
  • 采用符合人体工程学的设计,操作方便,多次获得设计殊荣
  • 如果需要,可附带客户公司的标识,确保充电站或壁式充电桩品牌一致
  • 端子表面镀银,确保功率传输有效性及长期工作稳定性
  • 纵向水密性,可靠防止电缆渗水
  • 基于IATF 16949自动化标准和ISO 9001标准进行开发和生产
  • 根据汽车标准LV124、LV214、LV215-2进行规定测试

交流电充电,符合充电模式3

适于充电模式3的交流充电枪,充电方式B(顶部)和充电方式C(底部)  

适于充电模式3的交流充电枪,充电方式B(顶部)和充电方式C(底部)

我们提供用于常规交流充电模式3的交流充电枪,适于以下应用:

  • 移动式充电枪可放在汽车后备箱内,适于充电方式B。 该充电枪两端均配有连接件。
  • 移动式充电转换器尤为适于充电方式B,例如,配有IEC 1型车辆插座的电动汽车可在配有IEC 2型的欧洲充电站充电。
  • 充电方式C需要带自由出线端的充电枪。这种充电方式下,充电枪始终与充电站相连。

 

适于北美和日本地区的交流充电枪

适于北美和日本市场的IEC 1型交流充电枪  

IEC 1型交流充电枪

IEC 1型交流充电枪符合SAE J1772/IEC 62196-2标准,主要用于美国和日本。操作机械锁扣时可断开电源并实现锁紧。

  • 20 A / 250 V AC(公制,AWG)
  • 32 A / 250 V AC(公制,AWG)
  • 30 A / 250 V AC(PSE)

适于欧洲市场的交流充电枪

IEC 2型交流双头充电枪,适于欧洲市场  

IEC 2型交流充电枪

IEC 2型交流充电枪在欧洲支持单相和三相充电,符合IEC 62196-2标准。电子锁可保障充电过程的安全。2013年初,欧盟委员会规定将符合IEC 62196-2标准的CCS 2型充电系统作为整个欧洲统一的充电标准。

  • 20 A / 250 V AC(公制)
  • 20 A / 480 V AC(公制)
  • 32 A / 250 V AC(公制)
  • 32 A / 480 V AC(公制)

适于中国市场的交流充电枪

符合GB/T国标的充电枪,适于中国市场  

GB/T交流充电枪

GB/T 20234.2标准对中国境内的单相和三相充电做出了规定。车辆插座和充电枪之间采用特殊电子锁锁定。

  • 20 A / 220 V AC(公制)
  • 20 A / 440 V AC(公制)
  • 32 A / 220 V AC(公制)
  • 32 A / 440 V AC(公制)

设计出色并符合人体工程学,荣获双料大奖

德国设计奖和iF设计奖  

菲尼克斯电气的交流充电枪荣获德国设计奖和iF设计奖

交流充电枪先后荣获2019年德国设计奖和iF设计奖这两项声名远播的设计大奖。

在与来自汉堡的专业设计师Stephan Gahlow合作开发全新系列交流充电枪的过程中,我们使用坚固优质的材料实现了极具现代风格的双色外观,致力于符合人体工程学的新颖设计。交流充电枪以突出的产品特性折服了两项设计大奖的国际评审团成员。

附加锁定选项

使用挂锁锁定  

使用挂锁锁定交流充电枪

IEC 1型和GB/T交流充电枪可选用挂锁锁定。挂锁最大直径为4 mm。从而,防止锁钩插入后被立即触发。

带定制标识的充电枪

带定制标识的充电枪  

带定制标识的充电枪

我们可根据客户要求,定制带客户公司标识的交流充电枪。从而,充电站或壁式充电桩可实现统一的品牌和外观设计。

我们可将客户公司的标识刻在充电枪的软性材料上,也可根据客户要求打印黑色、白色或彩色的抗紫外线抗风化自黏式标识。

定制化充电枪

种类齐全的充电枪  

种类齐全的充电枪

我们的产品种类齐全,可带各种长度和线径的电缆、公制或AWG电缆以及螺纹或直线电缆。

如果现有产品组合无法为您提供满意的解决方案,我们可为您设计和生产定制化产品。基于客户需求,我们可对线缆尾部进行半剥、预装及压接的操作。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555