交流充电枪

交流充电枪

多次获奖

我们的交流充电枪符合人体工程学,坚固耐用,质量上乘,因此荣获德国设计奖和iF设计奖。

返回至 充电系统

类别

搜索范围 交流充电枪

显示该分类下的所有产品

创建电动汽车充电解决方案时,应考虑私用和商用的交流充电。针对该充电模式,我们可提供多种符合VDE、UL和PSE标准以及相应国家标准的交流充电枪。

优势

  • 产品种类齐全,符合IEC 1型、IEC 2型和GB/T标准
  • 采用符合人体工程学的设计,操作方便,因此多次获奖
  • 如果需要,可附带客户公司的标识,确保充电站或壁式充电桩品牌一致
  • 端子表面镀银,确保功率传输有效性及长期工作稳定性
  • 纵向水密性,可靠防止电缆渗水
  • 基于IATF 16949自动化标准和ISO 9001标准进行开发和生产
  • 根据汽车标准LV124、LV214、LV215-2进行规定测试

交流电充电,符合充电模式3

适于充电模式3的交流充电枪,充电方式B(顶部)和充电方式C(底部)  

适于充电模式3的交流充电枪,充电方式B(顶部)和充电方式C(底部)

我们提供用于常规交流充电模式3的交流充电枪,适于以下应用:

  • 移动式充电枪可放在汽车后备箱内,适于充电方式B。移动式充电枪可放在汽车后备箱内,适于充电方式B。该充电枪两端均配有连接件。
  • 这种充电枪尤为适于充电方式B,例如,配有北美IEC 1型插座的电动汽车可在欧洲IEC 2型充电站充电。
  • 充电方式C需要带自由出线端的充电枪。这种充电方式下,充电枪始终与充电站相连。

 

适于北美和日本地区的交流充电枪

适于北美和日本市场的IEC 1型交流充电枪  

IEC 1型交流充电枪

IEC 1型交流充电枪符合SAE J1772/IEC 62196-2标准,主要用于美国和日本。操作机械锁扣时可断开电源并实现锁紧。

  • 20 A / 250 V AC(公制,AWG)
  • 32 A / 250 V AC(公制,AWG)
  • 30 A / 250 V AC(PSE)

适于欧洲市场的交流充电枪

IEC 2型交流双头充电枪,适于欧洲市场  

IEC 2型交流充电枪

IEC 2型交流充电枪在欧洲支持单相和三相充电,符合IEC 62196-2标准。电子锁可保障充电过程的安全。2013年初,欧盟委员会规定将符合IEC 62196-2标准的CCS 2型充电系统作为整个欧洲统一的充电标准。

  • 20 A / 250 V AC(公制)
  • 20 A / 480 V AC(公制)
  • 32 A / 250 V AC(公制)
  • 32 A / 480 V AC(公制)

适于中国市场的交流充电枪

符合GB/T国标的充电枪,适于中国市场  

GB/T交流充电枪

GB/T 20234.2标准对中国境内的单相和三相充电做出了规定。车辆插座和充电枪之间采用特殊电子锁锁定。

  • 20 A / 220 V AC(公制)
  • 20 A / 440 V AC(公制)
  • 32 A / 220 V AC(公制)
  • 32 A / 440 V AC(公制)

荣获德国设计奖

菲尼克斯电气的交流充电荣获2019年德国设计奖“特别提名奖”  

菲尼克斯电气的IEC 2型交流充电枪荣获2019年德国设计奖“特别提名奖”

菲尼克斯电气的IEC 2型交流充电枪荣获2019年德国设计奖“特别提名奖”。该充电枪以鲜明的特征征服了德国设计奖评委会,获得了提名:

“符合人体工学的手柄设计便于抓握,操作方便。充电枪不仅功能全面,而且采用双色设计,外形现代,极具美学观感。”由商界、学术界、科学界以及设计界的设计专家组成的评委会给出了这样的高度评价。

附加锁定选项

使用挂锁锁定  

使用挂锁锁定交流充电枪

IEC 1型和GB/T交流充电枪可选用挂锁锁定。挂锁最大直径为4 mm。从而,防止锁钩插入后被立即触发。

带定制化标识的充电枪

带客户公司标识的充电枪  

带客户公司标识的充电枪

我们可根据客户要求,定制带客户公司标识的交流充电枪。从而,充电站或壁式充电桩可实现统一的品牌和外观设计。

我们可将客户公司的标识刻在充电枪的软性材料上,也可根据客户要求打印黑色、白色或彩色的抗紫外线抗风化自黏式标识。

定制化充电枪

种类齐全的充电枪  

种类齐全的充电枪

我们的产品种类齐全,可带各种长度和线径的电缆、公制或AWG电缆以及螺纹或直线电缆。

如果您无法通过我们公司的产品组合实现满意的解决方案,我们也可为您设计和生产定制化产品。基于客户需求,我们可对线缆尾部进行半剥、预装及压接的操作。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555