充电桩供电插座

充电桩供电插座

可定制

充电桩供电插座适用于室内外充电点。

返回至 充电系统

类别

搜索范围 充电桩供电插座

显示该分类下的所有产品

无论是小型壁式充电桩还是公共充电站,菲尼克斯电气提供的灵活且节省空间的充电桩供电插座可始终提供理想的解决方案。标准化充电桩供电插座可连接适用于移动模式3的充电线缆。相比普通家用插座,这些充电桩供电插座可实现更高的电力传输速率。

优势

  • 菲尼克斯电气的所有充电桩供电插座均采用统一且节省空间的安装方式
  • 提供IEC 2型和GB/T充电桩供电插座(IEC 1型标准未涉及充电桩供电插座的使用)
  • 充电过程中可使用带锁紧检测功能的互锁装置
  • 可手动紧急解锁电子锁
  • 模块化设计,支持板前和板后安装
  • 可选配IP54保护盖
  • 生产符合ISO/TS 16949标准

适用于充电模式3的充电桩供电插座

菲尼克斯电气可提供全球通用的标准化充电系统,用于传统的交流充电。
适用于充电模式3的充电桩供电插座可用于充电方式B。从而,可装入后备箱的移动式充电线缆可与充电桩供电插座连接。

电子锁可防止充电桩供电插头在充电过程中被拔出, 用于控制锁定,并可查询锁定状态。
充电桩供电插座采用模块化设计,支持在外壳面板上进行板前或板后安装, 还可选装排水管和各种类型的保护盖。

用于交流充电的IEC 2型充电桩供电插座——适于欧洲市场

带铰链式保护盖、面板安装框架和电子锁的IEC 2型充电桩供电插座  

IEC 2型充电桩供电插座

符合IEC 62196的标准化IEC 2型充电桩供电插座专用于欧洲地区。菲尼克斯电气提供两种型号的IEC 2型充电桩供电插座:
-一种为标准化供电插座,采用模块化设计,支持板前与板后安装,并带有背面螺钉固定的保护盖。
-另一种为易装型供电插座,支持板后安装,带有正面螺钉固定的保护盖,从外侧即可轻松更换保护盖。
使用相应的固定支架即可将易装型充电桩供电插座安装到外壳面板上。因此,无需打开壁式充电桩或充电站即可更换易装型插座的保护盖。

  • 20 A / 250 V AC(公制)
  • 20 A / 480 V AC(公制)
  • 32 A / 250 V AC(公制)
  • 32 A / 480 V AC(公制)

用于交流充电的GB/T充电桩供电插座——适于中国市场

带电子锁的充电桩供电插座,符合GB/T标准  

GB/T充电桩供电插座

符合GB/T 20234的标准化GB/T充电桩供电插座专用于中国的充电桩。GB/T充电桩供电插座类似于IEC 2型充电桩供电插座。按照GB/T 20234标准,除了电子锁之外,充电桩供电插座上的操作杆还配有槽口。

  • 20 A / 220 V AC(公制)
  • 20 A / 440 V AC(公制)
  • 32 A / 220 V AC(公制)
  • 32 A / 440 V AC(公制)

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555