接线端子系列

筛选

138条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN导轨类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

  • 更多选项
    关闭

    颜色



终端固定件 - E/TB H - 3246973

终端固定件,用于支撑双层和三层端子的末端,宽度: 10 mm,颜色: 灰色

价格:

直通式接线端子 - TB 6 I BU - 3057681

直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 41 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面: 1.5 mm² - 6 mm², AWG: 16 - 8, 宽度: 8.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

价格:

直通式接线端子 - TB 3 I BU - 3057733

直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面: 0.5 mm² - 4 mm², AWG: 20 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

价格:

隔板 - TS-TB - 3062838

隔板, 用于端子中央相邻桥接的电气隔离, 长度: 22 mm, 高度: 22 mm, 颜色: 深灰色

价格:

元器件插头 - CP - 3214071

元器件插头, 用于装入二极管或电阻器, 颜色: 深灰色

价格:

插拔式桥接件 - INB 2-5 - 3247145

插拔式桥接件, 接线点中桥接, 位数: 2, 颜色: 灰色

价格:

保险丝端子 - TB 4-HESILED 24 (5X20) I - 3246434

保险丝端子, 带LED显示器,适用于15-30 V AC/DC, 接线方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.5 mm²- 6 mm², AWG: 20 - 10, 标称工作电流: 6.3 A, 标称工作电压: 24 V, 宽度: 8.2 mm, 保险丝类型: G / 5 x 20, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 深灰色

价格:

分断测试端子 - TB 6-T I - 3246463

分断测试端子, 带两个用于4 mm测试插头的测试插座,或用于装入桥接杆或螺钉桥接件, 接线方式: 螺钉连接, 接线容量: 1.5 mm² - 6 mm² , AWG: 14 - 8, 宽度: 8.2 mm, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 深灰色

价格:

插拔式直通端子 - TB 2,5-BCVP/1P I - 3247075

插拔式直通端子, 垂直插拔方向,可装入一个插头, 接线方式: 螺钉/插拔式连接, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 5.08 mm, 颜色: 深灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

价格:

分断接线端子 - TB 4-TG I - 3246382

分断接线端子, 用于安装分断头、保险丝或元件插头, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 16 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面: 0.5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 深灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

价格:
138 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100