电涌保护系列

筛选

44条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

2类电涌保护器 - VAL-MS-EE-T2-1+0-320 - 2910577

电涌保护器,包括基座和采用大功率压敏电阻的保护插头,安装在NS 35/7.5导轨上,单通道

价格:

2类电涌保护器 - VAL-MS-EE-T2-3+1-385 - 2910559

电涌保护器,带基座和保护连接器,安装在NS 35/7.5导轨上,用于: 230 V AC——IT系统,3 + 1保护模式。

价格:

2类电涌保护器 - VAL-MS-EE-T2-1+0-75-FM - 2910566

插拔式电涌保护器,符合2类/II级,用于1相电源网络,零地合一(3线制:L1、PEN),带有遥信触点。

价格:

1/2类防雷/电涌保护器 - VAL-MS-EE-T1/T2-3+1-335 - 2910551

通用型插拔式防雷/电涌保护器以变阻器为基础,适用于3相电源供应网络,带有独立的N和PE(5线系统:L1,L2,L3,N,PE),用于防雷保护等级III和IV。

价格:

2类电涌保护器 - VAL-MS-EE-T2-1+1-385 - 2910562

插拔式电涌保护器,符合2类/II级,用于单相电源网络,零地分开(3线制:L1、N、PE)。

价格:

2类电涌保护基座 - VAL-MS-EE-T2-BE-FM - 2910573

基座与VALVETRAB MS系列2类保护器匹配,带远程指示灯触点。 型号: 单通道

价格:

1/2类防雷/电涌保护器 - VAL-MS-EE-T1/T2-3+0-335 - 2910555

通用型插拔式防雷/电涌保护器以变阻器为基础,适用于3相电源供应网络,带有公共N和PE(4线系统:L1,L2,L3,PEN)。

价格:

3类电涌保护设备 - PLT-EE-T3-230-FM - 2910544

插拔式设备保护,符合类型 3/ III 级要求,用于 1 相电源网络,带有分开的 N 和 PE(3 线系统:L1、N、PE)及远程指示触点。

价格:

3类电涌保护设备 - PLT-EE-T3-24-FM - 2910540

插拔式设备保护,符合类型 3/ III 级要求,用于 1 相电源网络,带有分开的 N 和 PE(3 线系统:L1、N、PE)及远程指示触点。

价格:

2类电涌保护基座 - VAL-MS-EE-T2-BE - 2910584

基座与VALVETRAB MS系列2类保护器匹配使用。 型号: 单通道

价格:
44 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100