传感器/执行器布线系列

筛选

291条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STATUS_INDICATION_STR, helpText=选择产品带/不带用于诊断目的的状态指示器, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=电缆上的1号插座在此选型, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=电缆上的2号插座在此选型, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg]

传感器/执行器电缆 - SAC-5P-M12MR/1,0-C20/M12FR - 1410919

传感器/执行器电缆,5-芯,PVC,灰色 RAL 7001,插头 弯头 M12,编码: A,与 孔式 弯头 M12,编码: A,电缆长度: 1 m

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-5P-5,0-C20/M12FR - 1410915

传感器/执行器电缆,5-芯,PVC,灰色 RAL 7001,端自由出线,与 孔式 弯头 M12,编码: A,电缆长度: 5 m

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-4P-M12MS/5,0-C20/M12FS - 1410904

传感器/执行器电缆,4-芯,PVC,灰色 RAL 7001,插头 直头 M12,编码: A,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 5 m

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-5P-M12MS/0,6-C20/M12FS - 1410922

传感器/执行器电缆,5-芯,PVC,黑色 RAL 9005,插头 直头 M12,编码: A,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 0.6 m

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P-10,0-C20/M 8FS - 1410937

传感器/执行器电缆,3-芯,PVC,灰色 RAL 7001,端自由出线,与 孔式 直头 M8,编码: A,电缆长度: 10 m

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P-10,0-C20/M 8FR - 1410940

传感器/执行器电缆,3-芯,PVC,灰色 RAL 7001,端自由出线,与 孔式 弯头 M8,编码: A,电缆长度: 10 m

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P-M 8MS/2,0-C20/M 8FS - 1410948

传感器/执行器电缆,3-芯,PVC,灰色 RAL 7001,插头 直头 M8,编码: A,与 孔式 直头 M8,编码: A,电缆长度: 2 m

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-4P-M 8MS/ 5,0-C20 - 1410951

传感器/执行器电缆,4-芯,PVC,灰色 RAL 7001,插头 直头 M8,与 端自由出线,电缆长度: 5 m

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-4P-10,0-C20/M 8FS - 1410959

传感器/执行器电缆,4-芯,PVC,灰色 RAL 7001,端自由出线,与 孔式 直头 M8,编码: A,电缆长度: 10 m

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P-M 8MR/10,0-C20 - 1410933

传感器/执行器电缆,3-芯,PVC,灰色 RAL 7001,插头 弯头 M8,与 端自由出线,电缆长度: 10 m

价格:
291 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100