电源系列

筛选

6条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_POWER_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

电源 - ESSENTIAL-PS/3AC/24DC/960W/EE - 1018294

用于DIN导轨安装的ESSENTIAL POWER电源,初级开关模式,输入:3相,输出:24 V DC / 960 W

价格:

电源 - ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/480W/EE - 2910588

用于DIN导轨安装的ESSENTIAL POWER电源,初级开关模式,输入:1相,输出:24 V DC / 480 W

价格:

电源 - ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/240W/EE - 2910587

用于DIN导轨安装的ESSENTIAL POWER电源,初级开关模式,输入:1相,输出:24 V DC / 240 W

价格:

电源 - ESSENTIAL-PS/3AC/24DC/480W/EE - 1018299

用于DIN导轨安装的ESSENTIAL POWER电源,初级开关模式,输入:3相,输出:24 V DC / 480 W

价格:

电源 - ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/120W/EE - 2910586

用于DIN导轨安装的ESSENTIAL POWER电源,初级开关模式,输入:1相,输出:24 V DC / 120 W

价格:

电源 - ESSENTIAL-PS/3AC/24DC/240W/EE - 1018291

用于DIN导轨安装的ESSENTIAL POWER电源,初级开关模式,输入:3相,输出:24 V DC / 240 W

价格:
6 结果
 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100