产品列表——用于防爆区的WLAN接入点

筛选

1条结果

开关设备组合 - OGL-SC-WLAN-5100-EX-2 - 2403109

适用于易爆区域的WLAN接入点,作为完整解决方案装在GFK外壳中、带有通用电源AC 100 ... 240 V和天线系统。 可用在ATEX 2区 (ATEX Ex II 3G) 中

价格:
1 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555