产品列表——UM-ALU挤压型材壳体

筛选

79条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

外形 - UM-ALU 4-72 PROFILE 42,5 - 2200917

挤压型材外壳, 基础型材, 型材宽度(内部): 72 mm, 长度: 42.5 mm, 颜色: 铝的颜色

价格:

外形 - UM-ALU 4-72 PROFILE 60 - 2200918

挤压型材外壳, 基础型材, 型材宽度(内部): 72 mm, 长度: 60 mm, 颜色: 铝的颜色

价格:

外形 - UM-ALU 4-72 PROFILE 95 - 2200919

挤压型材外壳, 基础型材, 型材宽度(内部): 72 mm, 长度: 95 mm, 颜色: 铝的颜色

价格:

外形 - UM-ALU 4-72 PROFILE 130 - 2200920

挤压型材外壳, 基础型材, 型材宽度(内部): 72 mm, 长度: 130 mm, 颜色: 铝的颜色

价格:

外形 - UM-ALU 4-72 PROFILE 165 - 2200921

挤压型材外壳, 基础型材, 型材宽度(内部): 72 mm, 长度: 165 mm, 颜色: 铝的颜色

价格:

外形 - UM-ALU 4-72 PROFILE 200 - 2200922

挤压型材外壳, 基础型材, 型材宽度(内部): 72 mm, 长度: 200 mm, 颜色: 铝的颜色

价格:

外形 - UM-ALU 4-72 PROFILE 235 - 2200923

挤压型材外壳, 基础型材, 型材宽度(内部): 72 mm, 长度: 235 mm, 颜色: 铝的颜色

价格:

外形 - UM-ALU 4-72 PROFILE 990 - 2200924

挤压型材外壳, 基础型材, 型材宽度(内部): 72 mm, 长度: 990 mm, 颜色: 铝的颜色

价格:

外形 - UM-ALU 4-100,5 PROFIL 40 - 2202071

挤压型材外壳, 基础型材, 长度: 40 mm, 高度: 105 mm, 颜色: 铝的颜色

价格:

外形 - UM-ALU 4-100,5 PROFILE 42,5 - 2200935

挤压型材外壳, 基础型材, 型材宽度(内部): 100.5 mm, 长度: 42.5 mm, 颜色: 铝的颜色

价格:
79 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100