产品列表——THERMOMARK PRIME

筛选

1条结果

热转印打印机 - THERMOMARK PRIME - 5148888

卡片材料的移动式热转印打印机,包括电源、电源线和USB线。 支持CD光盘包含不同语言的用户手册以及与固件、驱动程序和规划和标识软件的链接。 德语和英语的印刷版用户手册。 用于UCT-TM...标签纸的料仓以及用于US-...卡片的料仓。 每个包装单元一件UCT-TM 6,US-EMLP (85,6x54),色带盒 = 70 m

价格:
1 结果
 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100