产品列表——插拔式测试插座

筛选

10条结果

测试端子条 - BTFE 6-3/7 2U - 1029245

测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 环形电缆插针, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - BTFE 6-3/8 - 1029246

测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 环形电缆插针, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - BTFE 6-3/12 3U - 1029249

测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 环形电缆插针, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - BTFE 6-3/12 3U AUX - 1029250

测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 环形电缆插针, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - BTFE 6-3/14 - 1029252

测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 环形电缆插针, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - BTFE 6-3/14 4U - 1029251

测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 环形电缆插针, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - BTFE 6-3/14 AUX - 1029253

测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 环形电缆插针, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - BTFE 6-3/14 4U AUX - 1029025

测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 环形电缆插针, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - BTFE 6-3/18 4U - 1029255

测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 环形电缆插针, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - BTFE 6-3/24 - 1029256

测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 环形电缆插针, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:
10 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100