产品列表——插拔式测试插座

筛选

3条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

测试端子条 - RSCWE 6-3/4SL - 1029994

测试端子条, 标称工作电压: 400 V AC/DC, 接线方式: 环形电缆插针, 连接量: 8, 位数: 4, 宽度: 55.6 mm, 高度: 80.9 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 插入排针

价格:

测试端子条 - RSCWE 6-3/4SL GN - 1029997

测试端子条, 标称工作电压: 400 V AC/DC, 接线方式: 环形电缆插针, 连接量: 8, 位数: 4, 宽度: 55.6 mm, 高度: 80.9 mm, 颜色: 绿色, 安装方式: 插入排针

价格:

测试端子条 - RSCWE 6-3/6SL GN/BU - 1090786

测试端子条, 标称工作电压: 400 V AC/DC, 接线方式: 环形电缆插针, 连接量: 12, 位数: 6, 颜色: 绿/蓝

价格:
3 结果
 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100