产品列表——可组装的测试插头

筛选

44条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

测试插头 - FTPR-2/4 - 3001681

测试插头, 可自由组态,带扭转把手, 位数: 4, 宽度: 65.2 mm, 颜色: 灰色

价格:

测试插头 - FTPR-2/5 - 3001683

测试插头, 可自由组态,带扭转把手, 位数: 5, 宽度: 73.4 mm, 颜色: 灰色

价格:

测试插头 - FTPR-2/6 - 3001684

测试插头, 可自由组态,带扭转把手, 位数: 6, 宽度: 81.5 mm, 颜色: 灰色

价格:

测试插头 - FTPR-2/7 - 3001685

测试插头, 可自由组态,带扭转把手, 位数: 7, 宽度: 89.7 mm, 颜色: 灰色

价格:

测试插头 - FTPR-2/8 - 3001686

测试插头, 可自由组态,带扭转把手, 位数: 8, 宽度: 97.8 mm, 颜色: 灰色

价格:

测试插头 - FTPR-2/9 - 3001687

测试插头, 可自由组态,带扭转把手, 位数: 9, 宽度: 106 mm, 颜色: 灰色

价格:

测试插头 - FTPR-2/10 - 3001688

测试插头, 可自由组态,带扭转把手, 位数: 10, 宽度: 114.1 mm, 颜色: 灰色

价格:

测试插头 - FTPR-2/11 - 3001689

测试插头, 可自由组态,带扭转把手, 位数: 11, 宽度: 122.3 mm, 颜色: 灰色

价格:

测试插头 - FTPR-2/13 - 3001691

测试插头, 可自由组态,带扭转把手, 位数: 13, 宽度: 138.6 mm, 颜色: 灰色

价格:

测试插头 - FTPR-2/12 - 3001690

测试插头, 可自由组态,带扭转把手, 位数: 12, 宽度: 130.4 mm, 颜色: 灰色

价格:
44 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100