产品列表——测试插头

筛选

115条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

测试插头 - FAME-TPC 3+1 - 3074255

测试插头, 颜色: 灰色

价格:

测试端子条 - FAME 6/11+1 - 1029729

测试端子条, 标称工作电压: 400 V AC/DC, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 24, 位数: 12, 横截面: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 宽度: 131.6 mm, 高度: 81 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试插头 - FAME-TPC 10+1 - 3074262

测试插头, 颜色: 灰色

价格:

测试插头 - FAME-TP 10+1 - 1029725

测试插头, 位数: 12, 颜色: 灰色

价格:

电源插头 - FAME-WP 7+1 - 1029981

电源插头, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 24 A, 位数: 9, 颜色: 灰色

价格:

保护插头 - FAME-BP 7+1 - 1029985

保护插头, 位数: 9, 颜色: 橙色

价格:

测试插头 - FAME-TPC 7+1 - 3074259

测试插头, 颜色: 灰色

价格:

测试适配器 - PAI-4-FIX YE - 3032745

测试适配器, 用于4 mm测试插头和针距为8.2 mm的端子, 颜色: 黄色

价格:

测试适配器 - PAI-4-FIX BK - 3032774

测试适配器, 用于4 mm测试插头和针距为8.2 mm的端子, 颜色: 黑色

价格:

插拔式桥接件 - FBS 1/3/5-8 - 3032389

插拔式桥接件, 针距: 8.2 mm, 宽度: 39.3 mm, 位数: 5, 引脚分配: 1,3,5, 颜色: 红色

价格:
115 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100