产品列表——符合VDE认证标准的测试端子条

筛选

52条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

测试端子条 - UTWE 6-2/A7 - 3069410

测试端子条, VDE编码类型A7, 通过“Miscellaneous Downloads”项,查看详细电路图。 , 标称工作电压: 400 V AC/DC, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 14, 位数: 7, 横截面: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 宽度: 90.2 mm, 高度: 56.5 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - UTWE 6-2/A14 - 3069413

测试端子条, VDE编码类型A14, 通过“Miscellaneous Downloads”项,查看详细电路图。 , 标称工作电压: 400 V AC/DC, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 28, 位数: 14, 横截面: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 宽度: 147.6 mm, 高度: 56.5 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - UTWE 6-2/B7 - 3069411

测试端子条, VDE编码类型B7, 通过“Miscellaneous Downloads”项,查看详细电路图。 , 标称工作电压: 400 V AC/DC, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 14, 位数: 7, 横截面: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 宽度: 90.2 mm, 高度: 56.5 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - UTWE 6-2/B19 - 3069416

测试端子条, VDE编码类型B19, 通过“Miscellaneous Downloads”项,查看详细电路图。 , 标称工作电压: 400 V AC/DC, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 38, 位数: 19, 横截面: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 宽度: 188.6 mm, 高度: 56.5 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - UTWE 6-2/B14 - 3069414

测试端子条, VDE编码类型B14, 通过“Miscellaneous Downloads”项,查看详细电路图。 , 标称工作电压: 400 V AC/DC, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 28, 位数: 14, 横截面: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 宽度: 147.6 mm, 高度: 56.5 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - UTWE 6-2/C14 - 3069415

测试端子条, VDE编码类型C14, 通过“Miscellaneous Downloads”项,查看详细电路图。 , 标称工作电压: 400 V AC/DC, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 28, 位数: 14, 横截面: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 宽度: 147.6 mm, 高度: 56.5 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - UTWE 6-2/C19 - 3069417

测试端子条, VDE编码类型C19, 通过“Miscellaneous Downloads”项,查看详细电路图。 , 标称工作电压: 400 V AC/DC, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 38, 位数: 19, 横截面: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 宽度: 188.6 mm, 高度: 56.5 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - UTWE 6-2/D19 - 3069418

测试端子条, VDE编码类型D19, 标称工作电压: 400 V AC/DC, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 38, 位数: 19, 横截面: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 宽度: 188.6 mm, 高度: 56.5 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - UTWE 6-2/E7 - 3069412

测试端子条, VDE编码类型E7, 通过“Miscellaneous Downloads”项,查看详细电路图。 , 标称工作电压: 400 V AC/DC, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 14, 位数: 7, 横截面: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 宽度: 90.2 mm, 高度: 56.5 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - UTWE 6-2/F19 - 3069419

测试端子条, VDE编码类型F19, 通过“Miscellaneous Downloads”项,查看详细电路图。 , 标称工作电压: 400 V AC/DC, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 38, 位数: 19, 横截面: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 宽度: 188.6 mm, 高度: 56.5 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:
52 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100