产品列表——分断测试端子

筛选

79条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN导轨类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

分断测试端子 - UTME 4 - 3047452

分断测试端子, 标称工作电压: 500 V, 接线方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 长度: 66 mm, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

分断测试端子 - UTME 4-P/P - 3047453

分断测试端子, 带测试插座螺栓,用于插入测试插头, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 28 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面: 0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

分断测试端子 - UTME 4-P/P BU - 3047454

分断测试端子, 带测试插座螺栓,用于插入测试插头, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 28 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面: 0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

分断测试端子 - UTME 4/1P - 3057416

分断测试端子, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 28 A, 接线方式: 螺钉/插拔式连接, 连接量: 2, 横截面: 0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

分断测试端子 - UTME 4-CT/1P - 3057432

分断测试端子, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 28 A, 接线方式: 螺钉/插拔式连接, 连接量: 2, 横截面: 0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

分断测试端子 - UTME 6 - 3047400

分断测试端子, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 30 A, 接线方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 长度: 100.8 mm, 宽度: 8.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

分断测试端子 - UTME 6 BN - 1098640

分断测试端子, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 30 A, 接线方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 长度: 100.8 mm, 宽度: 8.2 mm, 颜色: 棕色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

分断测试端子 - UTME 4 WH - 1098652

分断测试端子, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 28 A, 接线方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 长度: 66 mm, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 白色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

分断测试端子 - UTME 6-SD - 3047420

分断测试端子, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 30 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 宽度: 8.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

直通式接线端子 - UTMED 6 - 3047413

直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 41 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 宽度: 8.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
79 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号 邮编:211100