产品列表——温度监视继电器(热敏电阻)

筛选

2条结果

监视继电器 - EMD-BL-PTC - 2906252

电机线圈温度监控(最多6个PTC),用于符合DIN 44081和DIN 44082标准要求的温度传感器,带热敏电阻回路的短路监控,采用螺钉连接。

价格:

监视继电器 - EMD-BL-PTC-PT - 2906253

电机线圈温度监控(最多6个PTC),用于符合DIN 44081和DIN 44082标准要求的温度传感器,带热敏电阻回路的短路监控,采用插拔式连接。

价格:
2 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555