产品列表——适用于变频器的TRIO POWER

筛选

1条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

电源 - TRIO-PS/600DC/24DC/20 - 2866530

DIN导轨安装式电源,初级开关模式,一相, 输入:600 V DC, 输出:24 V DC/20 A

价格:
1 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555