产品列表——系统布线及附件

筛选

18条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTROL_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

编程适配器 - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

带USB接口的编程适配器,用于通过软件编程。 USB驱动程序包括在待编程产品的软件解决方案中,例如测量变送器或电机管理器。

价格:

DIN导轨总线连接器 - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

用于DIN导轨安装的DIN导轨连接器。 TBUS外壳通用。 镀金触点,5位

价格:

模块安装支架 - TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - 2902932

用于将16个MACX Analog Ex i隔离放大器连接到数字或模拟I/O卡上的通用型端接板,通过D-SUB接头实现,37位(1:1连接),带HART多路复用器连接

价格:

模块安装支架 - TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - 2924854

用于将16个MACX Analog Ex i隔离放大器连接到数字或模拟I/O卡上的通用型端接板,通过D-SUB接头实现,37位(1:1连接)

价格:

模块安装支架 - TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - 2904684

通用型终端基板可用于将16台双通道MACX Analog Ex i信号隔离放大器连接到数字或模拟I/O卡上,通过两个D-SUB连接器连接,37位(1:1连接)

价格:

模块安装支架 - TC-2KS40-AI16-EX-PR-RS - 2905203

终端基板可用于将16台MACX Analog Ex i中继器电源和输入隔离放大器或Ex i温度测量变送器冗余连接到Yokogawa ProSafe-RS控制器的模拟输入卡上,通过两个KS40连接器连接,40位。 适用于Yokogawa SAI143卡件。

价格:

模块安装支架 - TC-2KS40-AI16-EX-PR-CS - 2905677

终端基板通过两个40位的KS40连接器,建立了16个MACX Analog安全栅与Yokogawa CENTUM VP控制器的模拟输入卡的冗余连接,Yokogawa AAI141和AAI143卡都可用于该连接。

价格:

模块安装支架 - TC-2KS40-AO8-EX-PR-RS - 2905204

终端基板可将8台MACX Analog Ex i输出信号隔离放大器冗余连接到Yokogawa ProSafe-RS控制器的模拟输出卡上,通过两个KS40连接器连接,40位。 适用于Yokogawa SAI533卡件。

价格:

模块安装支架 - TC-2KS50-DI16-EX-PR-RS - 2905202

终端基板可将16台MACX Analog Ex i NAMUR信号隔离放大器冗余连接到Yokogawa ProSafe-RS控制器的数字输入卡上,通过两个KS50连接器连接,50位。 适用于Yokogawa SDV144卡件。

价格:

模块安装支架 - TC-2KS50-DO32-EX-PR-CS - 2905199

终端基板通过两个50位的KS50连接器,建立了32 MACX Analog本安型电磁阀驱动器与Yokogawa Centum VP控制器的数字量输出卡的冗余连接。 Yokogawa ADV551和ADV561卡都可用于该连接。

价格:
18 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555