产品列表——系统布线及附件

筛选

12条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



DIN导轨总线连接器 - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

用于DIN导轨安装的DIN导轨连接器。 TBUS外壳通用。 镀金触点,5位

价格:

电子模块外壳 - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

用于DIN导轨安装的DIN导轨连接器。 TBUS外壳通用。 镀金触点,5位

价格:

编程适配器 - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

带USB接口的编程适配器,用于通过软件编程。 USB驱动程序包括在待编程产品的软件解决方案中,例如测量变送器或电机管理器。

价格:

适配器模块 - IFS-OP-CRADLE - 2811886

用于操作员接口的适配器(IFS-OP-CRADLE)是适用于17.5 mm/35 mm模块的理想选择,可作为远程操作员面板和显示设备并直接安装在 DIN 导轨上。

价格:

操作员界面 - IFS-OP-UNIT - 2811899

控制单元使参数化及 MACX MCR(-EX)-...-UI(REL)(-UP) 的现场操作就算在没有软件的情况也得以便利进行。 藉由拷贝功能,其它的模块可加速组态且提高降低成本。 可卡接在 35 mm 的电路板上。

价格:

供电和故障信息模块 - MACX MCR-PTB - 2865625

采用螺钉连接的电源和故障信号模块,包括相应的ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY DIN导轨连接器

价格:

供电和故障信息模块 - MACX MCR-PTB-SP - 2924184

采用push-in插拔式连接的电源和故障信号模块,包括相应的ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY DIN导轨连接器

价格:

电缆套件 - TC-C-MAX2-SC-32220000 - 2904446

用于在MACX Analog Ex系列隔离放大器端接板上进行信号传输和电源传输的电缆套件。 将端子点3.2和2.2(有源输入卡的信号传输)连接至信号PCB。

价格:

电缆套件 - TC-C-MAX2-SC-31322122 - 2904674

用于在MACX Analog Ex系列双通道模块或双输出端模块的端接板上进行信号传输的电缆套件。 将端子点3.1和3.2以及2.1和2.2(信号传输)连接至信号PCB。

价格:

电缆套件 - TC-C-PTB3-SC-SET1 - 2905216

用于TC-MACX-MCR-PTB电源模块和故障信号模块(订货号2904673)的电缆套件,可用在MACX Analog Ex系列隔离放大器的端接板上。

价格:
12 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555