产品列表——支架

筛选

33条结果

支架 - AB/SS - 0404428

绝缘材料支撑件,带系留螺钉,可用于3 x 10 mm或6 x 6 mm的总线条,颜色:灰色

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

支架 - AB/SS-EX - 0404415

支架,绝缘材料,配有2只固定螺钉,用于固定3 x 10 mm或者6 x 6 mm汇流条,颜色: 灰色

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

支架 - AB/SS-M - 3025888

绝缘材料支撑件,带系留螺钉,可用于3 x 10 mm的总线条,颜色:灰色

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

支架 - AB/SKS - 3240224

汇流条支架

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

支架 - AB2/SS - 0404431

双层支架, 绝缘材料,适用3 x 10 mm或者6 x 6 mm 汇流条,高度: 48 mm

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

支架 - AB3/SS - 0800086

支架,标识材料: PA,颜色: 灰色

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

支架 - ABN 2/SS - 0404460

双层支架,绝缘材料,可选用3x10 mm或6x6 mm汇流条,闭合状态下的高度:39 mm

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

支架 - AB-SK - 3025341

汇流条支架

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

支架 - AB-SK/E - 3026476

支架, 用于汇流条的固定支架,每隔20 cm安装, 长度: 10 mm, 宽度: 56 mm, 高度: 20 mm, 位数: 2, 颜色: 银色

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

支架 - AB-SK TOP - 3062090

支架, 用于汇流条的固定支架,每隔20 cm安装, 长度: 102.4 mm, 宽度: 5.2 mm, 位数: 1, 颜色: 灰色

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
33 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号 邮编:211100