产品列表——电磁驱动器

筛选

14条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CURRENT_LIMIT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

电磁驱动器 - MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD - 2924867

Ex i电磁驱动器,用于控制危险区域内的Ex i电磁阀,逻辑输入,开路电压22.6 V,电流限制48 mA,线路故障透明度,错误信息输出,至SIL 3(根据IEC 61508),螺钉连接

价格:

信号隔离器 - MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD-SP - 2924870

Ex i电磁驱动器,用于控制危险区域内的Ex i电磁阀,逻辑输入,开路电压22.6 V,电流限制48 mA,线路故障透明度,错误信息输出,至SIL 3(根据IEC 61508),插拔式接口。

价格:

电磁驱动器 - MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP - 2865492

Ex i电磁驱动器。 用于安装在Ex区域内的Ex i电磁阀、报警模块或LED的本安控制。 电流限值25 mA。 用于最高IIC组气体,回路供电,电气隔离,SIL 3。 螺钉连接方式。

价格:

电磁驱动器 - MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP - 2865515

Ex i电磁驱动器。 用于安装在Ex区域内的Ex i电磁阀、报警模块或LED的本安控制。 电流限值58 mA。 用于最高IIB组气体,回路供电,电气隔离,SIL 3。 螺钉连接方式。

价格:

电磁驱动器 - MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP - 2865609

Ex i电磁驱动器。 用于安装在Ex区域内的Ex i电磁阀、报警模块或LED的本安控制。 电流限值48 mA。 用于最高IIC组气体,回路供电,电气隔离,SIL 3。 螺钉连接方式。

价格:

电磁驱动器 - MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP - 2865764

Ex i电磁驱动器。 用于安装在Ex区域内的Ex i电磁阀、报警模块或LED的本安控制。 电流限值40 mA。 用于最高IIC组气体,回路供电,电气隔离,SIL 3。 螺钉连接方式。

价格:

电磁驱动器 - MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP-SP - 2924100

Ex i电磁驱动器。 用于安装在Ex区域内的Ex i电磁阀、报警模块或LED的本安控制。 电流限值58 mA。 用于最高IIB组气体,回路供电,电气隔离,SIL 3。 插拔式接口。

价格:

电磁驱动器 - MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP-SP - 2924113

Ex i电磁驱动器。 用于安装在Ex区域内的Ex i电磁阀、报警模块或LED的本安控制。 电流限值25 mA。 用于最高IIC组气体,回路供电,电气隔离,SIL 3。 插拔式接口。

价格:

电磁驱动器 - MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP-SP - 2924126

Ex i电磁驱动器。 用于安装在Ex区域内的Ex i电磁阀、报警模块或LED的本安控制。 电流限值48 mA。 用于最高IIC组气体,回路供电,电气隔离,SIL 3。 插拔式接口。

价格:

电磁驱动器 - MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP-SP - 2924139

Ex i电磁驱动器。 用于安装在Ex区域内的Ex i电磁阀、报警模块或LED的本安控制。 电流限值40 mA。 用于最高IIC组气体,回路供电,电气隔离,SIL 3。 插拔式接口。

价格:
14 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555