产品列表——状态切换插头

筛选

5条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

测试插头 - FTP-2/1 SERVICE - 3069469

测试插头, 位数: 1, 宽度: 9 mm, 颜色: 红色

价格:

切断插头 - FIP-3/1 SERVICE - 3069921

切断插头, 位数: 1, 宽度: 13.6 mm, 颜色: 绿色

价格:

切断插头 - FIP-3/2 SERVICE - 3069920

切断插头, 位数: 2, 宽度: 16.3 mm, 颜色: 红色

价格:

切断插头 - FIP-3/3 SERVICE - 3069312

切断插头, 位数: 3, 宽度: 24.5 mm, 颜色: 红色

价格:

切断插头 - FIP-3/4 SERVICE - 3069313

切断插头, 位数: 4, 宽度: 32.6 mm, 颜色: 红色

价格:
5 结果
 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100