产品列表——安全马达启动器附件

筛选

7条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPORTED_FIELDBUS_MASTER_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

现场总线

DIN导轨总线连接器 - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2707437

DIN导轨连接器, 位数: 5, 针距: 3.81 mm, 针脚排列: 直线排列, 连接点镀金,总线连接器用于连接电子模块外壳

价格:

数据电缆 - IFS-USB-DATACABLE - 2320500

用于工业PC机和菲尼克斯电气设备之间的通信,带12位IFS数据端口,如QUINT UPS或TRIO UPS。

价格:

数据接口 - EM-PNET-GATEWAY-IFS - 2904472

网关,用于通过PROFINET将最多32台INTERFACE系统设备连接到上级控制器。 INTERFACE系统设备通过DIN导轨连接器连接到网关,提供DIN导轨连接器。

价格:

数据接口 - EM-ETH-GATEWAY-IFS - 2901988

网关,用于通过EtherNet/IP™将最多32台INTERFACE系统设备连接到上级控制器。 INTERFACE系统设备通过DIN导轨连接器连接到网关,提供DIN导轨连接器。

价格:

数据接口 - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

网关,用于通过PROFIBUS DP将最多32台INTERFACE系统设备连接到上级控制器。 INTERFACE系统设备通过DIN导轨连接器连接到网关,提供DIN导轨连接器。

价格:

数据接口 - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

网关,用于通过CANopen®将最多32台INTERFACE系统设备连接到上级控制器。 INTERFACE系统设备通过DIN导轨连接器连接到网关,提供DIN导轨连接器。

价格:

数据接口 - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

网关,用于通过Modbus/TCP将最多32台INTERFACE系统设备连接到上级控制器。 INTERFACE系统设备通过DIN导轨连接器连接到网关,提供DIN导轨连接器。

价格:
7 结果
 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100