产品列表——PLC Inline控制器

筛选

11条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPORTED_FIELDBUS_MASTER_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

现场总线

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

接口

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROGRAMMING_TOOL_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

工程设计工具

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DATA_MEM_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_PDO_OUTPUT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROG_MEM_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_ANALOG_OUTPUT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RETAIN_MEM_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AMBIENT_TEMPERATURE_OPERATION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

环境温度(运行)

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_ANALOG_INPUT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_DIGITAL_INPUT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

控制器 - ILC 131 ETH - 2700973

Inline控制器可通过PROFINET和Modbus/TCP进行通信。 可以使用PC Worx Express或PC Worx (IEC 61131-3) 进行编程。

价格:

控制器 - ILC 131 ETH/XC - 2701034

Inline控制器,用于恶劣的环境条件,带以太网接口,用于与其它控制器和系统的耦合,编程选项符合IEC 61131-3标准,带连接器和标记板。

价格:

控制器 - ILC 151 ETH - 2700974

Inline控制器可通过PROFINET和Modbus/TCP进行通信。 可以使用PC Worx Express或PC Worx (IEC 61131-3) 进行编程。

价格:

控制器 - ILC 151 ETH/XC - 2701141

Inline控制器,用于恶劣的环境条件,带以太网接口,用于与其它控制器和系统的耦合,编程选项符合IEC 61131-3标准,带连接器和标记板。

价格:

控制器 - ILC 151 GSM/GPRS - 2700977

Inline可编程控制器,带以太网接口和GSM调制解调器,用于与其它控制器和系统的耦合,编程符合IEC 61131-3标准,带连接器和标记板。

价格:

控制器 - ILC 171 ETH 2TX - 2700975

Inline控制器可通过PROFINET和Modbus/TCP进行通信。 可以使用PC Worx Express或PC Worx (IEC 61131-3) 进行编程。

价格:

控制器 - ILC 191 ETH 2TX - 2700976

Inline控制器可通过PROFINET和Modbus/TCP进行通信。 可以使用PC Worx Express或PC Worx (IEC 61131-3) 进行编程。

价格:

控制器 - ILC 191 ME/AN - 2700074

Inline控制器带有集成的脉冲/方向/PWM接口、RS-485/RS-422、模拟输入(0 ... 10 V)和模拟输出(0 ... 10 V),其编程选项符合IEC 61131-3的要求

价格:

控制器 - ILC 350 PN - 2876928

Inline可编程控制器,带PROFINET接口,用于与其它控制器和系统的耦合,编程符合IEC 61131-3标准,带连接器标记板。

价格:

控制器 - ILC 370 PN 2TX-IB/M - 2985576

Inline可编程控制器,带PROFINET接口,用于与其它控制器和系统的耦合,编程符合IEC 61131-3标准,带连接器和标记板,GL认证

价格:
11 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100