产品列表——旋转开关

筛选

27条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

功能

  • 更多选项
    关闭

    功能



电压表转换开关 - RS20-US-S0004-0204-014H-001 - 3069700

电压表转换开关, 带0位, 连接方式: 螺钉连接, 功能: 0 - L1-L2 ‐ L2-L3 ‐ L3-L1, 切换区域: 2, 切换程序数目: S0004, 额定持续电流: 20 A, 电压: 690 V

价格:

电压表转换开关 - RS20-US-S0007-0307-014H-001 - 3069701

电压表转换开关, 带0位, 接线方式: 螺钉连接, 功能: L3-L1 ‐ L2-L3 ‐ L1-L2 ‐ 0 ‐ L1-N ‐ L2-N ‐ L3-N, 切换区域: 2, 切换程序数目: S0004, 额定持续电流: 20 A, 电压: 690 V

价格:

电压表转换开关,带0位 - RS20-US-S0023-0203-014H-001 - 3069702

电压表转换开关, 无0位, 连接方式: 螺钉连接, 功能: L1-L2 ‐ L2-L3 ‐ L3-L1, 切换区域: 2, 切换程序数目: S0023, 额定持续电流: 20 A, 电压: 690 V

价格:

电流表转换开关 - RS20-US-S0038-0504-014H-001 - 3069703

电流表转换开关, 接线方式: 螺钉连接, 位数: 2, 功能: 0 ‐ 1 ‐ 2 ‐ 3, 切换区域: 5, 切换程序数目: S0038, 额定持续电流: 20 A, 电压: 690 V

价格:

电流表转换开关 - RS20-US-S0048-0304-014H-001 - 3069704

电流表转换开关, 接线方式: 螺钉连接, 位数: 1, 功能: 0 ‐ 1 ‐ 2 ‐ 3, 切换区域: 3, 切换程序数目: S0048, 额定持续电流: 20 A, 电压: 690 V

价格:

控制器开关 - RS20-US-S0176-0102-014H-001 - 3069705

控制器开关, 接线方式: 螺钉连接, 位数: 1, 功能: STOP > < START, 切换区域: 1, 切换程序数目: S0176, 额定持续电流: 20 A, 电压: 690 V

价格:

控制器开关 - RS20-US-S0177-0205-014H-001 - 3069726

控制器开关, 接线方式: 螺钉连接, 功能: START > 1 ‐ 0 ‐ 2 < START, 切换区域: 2, 切换程序数目: S0177, 额定持续电流: 20 A, 电压: 690 V

价格:

关闭开关 - RS20-US-S0200-0102-014H-001 - 3069706

关闭开关, 接线方式: 螺钉连接, 位数: 1, 功能: 0 ‐ 1, 切换区域: 1, 切换程序数目: S0200, 额定持续电流: 20 A, 电压: 690 V

价格:

关闭开关 - RS20-US-S0201-0102-014H-001 - 3069707

关闭开关, 接线方式: 螺钉连接, 位数: 2, 功能: 0 ‐ 1, 切换区域: 1, 切换程序数目: S0201, 额定持续电流: 20 A, 电压: 690 V

价格:

关闭开关 - RS20-US-S0202-0202-014H-001 - 3069708

关闭开关, 接线方式: 螺钉连接, 位数: 3, 功能: 0 ‐ 1, 切换区域: 2, 切换程序数目: S0202, 额定持续电流: 20 A, 电压: 690 V

价格:
27 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555