产品列表——剩余电流监测模块

筛选

2条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

差分电流监控 - EV-RCM-C1-AC30-DC6 - 1622450

剩余电流模块适用于AC充电站内的AC和DC剩余电流检测。 高级别的安全设备(例如剩余电流断路器)已经过保护,防止可能存在的DC剩余电流破坏。 可提供单通道或双通道产品型号。

价格:

差分电流监控 - EV-RCM-C2-AC30-DC6 - 1622451

剩余电流模块适用于AC充电站内的AC和DC剩余电流检测。 高级别的安全设备(例如剩余电流断路器)已经过保护,防止可能存在的DC剩余电流破坏。 可提供单通道或双通道产品型号。

价格:
2 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555