产品列表——远程监控系统

筛选

4条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

SMS继电器 - TC MOBILE I/O X200-4G - 1038567

SMS继电器和信令模块,欧洲版本,可通过移动网络监控模拟和数字值,远程开关继电器输出,通过SMS或移动网络数据连接进行通信(电子邮件传输、应用程序),电源电压:10 V DC ... 60 V DC

价格:

SMS继电器 - TC MOBILE I/O X200-4G AC - 1038568

SMS继电器和信号模块,欧洲版本,可通过移动网络监控数字值,远程开关继电器输出,通过SMS或移动网络数据连接进行通信(电子邮件传输、应用程序),电源电压:93 V AC ... 250 V AC

价格:

SMS继电器 - TC MOBILE I/O X200 - 2903805

SMS继电器和信号模块,可通过移动网络和开关继电器输出远程监控模拟值和数字值,通过SMS和GPRS(电子邮件传输、应用程序)进行通信,电源电压范围10 V ... 60 V AC

价格:

SMS继电器 - TC MOBILE I/O X200 AC - 2903806

SMS继电器和信号模块,可通过移动网络和开关继电器输出远程监控数字值,通过SMS和GPRS(电子邮件传输、应用程序)进行通信,电源电压范围93 V ... 250 V AC。

价格:
4 结果
 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100